어떤 속성을 유지하시겠습니까?
제품 설명
강제 분리 기능이 없는 기계식 다중 포지션 리미트 스위치의 경우 탤레스코픽 플런저로 스위칭 과정이 활성화됩니다. 탤레스코픽 플런저를 통해 하나의 기계식 스위칭 구성요소가 별도의 밀폐된 시스템에 연결됩니다. 발루프 캠과 함께 사용할 수 있는 최적의 플런저를 선택하는 것이 중요합니다. 최적의 플런저를 선택함으로써 반영구적으로 사용할 수 있습니다.
- 하우징 재질
- 아노다이징 알루미늄
- 스위칭 위치의 개수
- 5x 롤
- 버전
- 스냅 접점
- 작동 원리
- 1-5. 스위칭 포인트: 기계적
- 연속 전류
- 1-5. 스위칭 포인트: 5 A
- 정격 사용 전압, Ue
- 1-5. 스위칭 포인트: 250 V AC
- 설치
- 수직
- 접근 방향
- 세로, 부착 표면에 평행
- 접근 속도
- 1-5. 스위칭 포인트: 60 m/min
- 연결 방식
- 1-5. 스위칭 포인트: 나사 단자
- 주변 온도
- -5...85 °C
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
- CE, WEEE, EAC
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분
제품 문서
기술적 도안
-
제품 보기
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl @ ss 6.0
- 27-27-06-02
- eCl @ ss 8.1
- 27-27-06-02