유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
안전 스위치가 적용된 기계식 다중 포지션 리미트 스위치
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨
버전
세이프티 EN 60204-1
작동 원리
1-3. 스위칭 포인트: 유도식
4. 스위칭 포인트: 기계적
4. 스위칭 포인트: 기계적
범위
2 mm
연속 전류
1-3. 스위칭 포인트: 0.2 A
4. 스위칭 포인트: 6 A
4. 스위칭 포인트: 6 A
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.