제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BNS04RT

BNS 813-99-D-49-FC

양수 개방형 기계식 단일 포지션 리미트 스위치

하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨
스위칭 위치의 개수
1x 루프
버전
강제 개방 적용
작동 원리
1. 스위칭 포인트: 기계적
연속 전류
1. 스위칭 포인트: 5 A
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨
스위칭 위치의 개수
1x 루프
버전
강제 개방 적용
작동 원리
1. 스위칭 포인트: 기계적
연속 전류
1. 스위칭 포인트: 5 A
정격 사용 전압, Ue
1. 스위칭 포인트: 250 V AC
접근 방향
세로, 부착 표면에 평행
접근 속도
1. 스위칭 포인트: 20 m/min
연결 방식
1. 스위칭 포인트: 나사 단자
주변 온도
-5...80 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CCC s
CE
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 12.0
27-27-06-01
ECLASS 13.0
27-27-06-01
ECLASS 14.0
27-27-06-01
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-92-25
ECLASS 8.1
27-27-06-01
ECLASS 9.0
27-27-06-01
ECLASS 9.1
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니