유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
플라스틱 하우징과 적색광 레이저 및 PMMA를 활성 영역의 재료로 사용하는 거리 센서
모델 시리즈
26K
치수
17 x 50 x 50 mm
인터페이스
아날로그, 전압: 0…10 V
선형 상승
선형 상승
기능 원리
광전자 거리 센서 BOD
광학 작동의 원리
삼각 측량
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BOD 26K-LA01-C-06 | BOD 26K-LA02-C-06 | |
|
1,307,840 KRW
정가
|
1,307,840 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 26K | 26K |
|---|---|---|
| 치수 | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| 인터페이스 |
아날로그, 전압: 0…10 V 선형 상승 |
아날로그, 전압: 0…10 V 선형 상승 |
| 기능 원리 | 광전자 거리 센서 BOD | 광전자 거리 센서 BOD |
| 광학 작동의 원리 | 삼각 측량 | 삼각 측량 |
| 빔 특성 | 발산 | 발산 |
| 광원 유형 | 레이저 적색광 | 레이저 적색광 |
| 광 스팟 크기 | Ø 0.8 mm 65 mm에서 | Ø 0.8 mm 65 mm에서 |
| 범위 | 45...85 mm | 45...85 mm |
| 정밀도 | ±1 % FS | ±1 % FS |
| 해상도 | ≤ 80 µm | ≤ 20 µm |
| 연결 | 케이블, 6.00 m, PVC | 케이블, 6.00 m, PVC |
| 하우징 재질 | ABS | ABS |
| 작동 전압, Ub | 18...28 VDC | 18...28 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.