유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
플라스틱 하우징과 적색광 레이저 및 PMMA를 활성 영역의 재료로 사용하는 거리 센서
모델 시리즈
26K
치수
17 x 50 x 50 mm
인터페이스
아날로그, 전류: 4…20 mA
선형 상승/강하
PNP: NO/NC
선형 상승/강하
PNP: NO/NC
기능 원리
광전자 거리 센서 BOD
광학 작동의 원리
삼각 측량
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BOD 26K-LB06-S92-C | BOD 26K-LB04-S115-C | BOD 26K-LBR04-S115-C | |
|
1,381,760 KRW
정가
|
1,598,720 KRW
정가
|
1,702,950 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 26K | 26K | 26K |
|---|---|---|---|
| 치수 | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| 인터페이스 |
아날로그, 전류: 4…20 mA 선형 상승/강하 PNP: NO/NC |
아날로그, 전류: 4…20 mA 선형 상승/강하 2x PNP: NO/NC |
RS485 아날로그, 전류: 4…20 mA 선형 상승/강하 2x PNP: NO/NC |
| 기능 원리 | 광전자 거리 센서 BOD | 광전자 거리 센서 BOD | 광전자 거리 센서 BOD |
| 광학 작동의 원리 | 삼각 측량 | 삼각 측량 | 삼각 측량 |
| 빔 특성 | 발산 | 발산 | 발산 |
| 광원 유형 | 레이저 적색광 | 레이저 적색광 | 레이저 적색광 |
| 광 스팟 크기 | 1.5 x 3.25 mm 100 mm | 1.5 x 3.25 mm 100 mm | 1.5 x 3.25 mm 100 mm |
| 범위 | 30...100 mm 조정 가능 | 30...100 mm 조정 가능 | 30...100 mm 조정 가능 |
| 정밀도 | ±0.25 % FS | ±0.25 % FS | ±0.25 % FS |
| 해상도 | 0.1 % FS | 0.1 % FS | 0.1 % FS |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 5핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 8핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 8핀 |
| 하우징 재질 | ABS | ABS | ABS |
| 작동 전압, Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| 반복 정밀도 | - | 0.25 % FS | 0.25 % FS |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.