유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
광학 거리 센서
모델 시리즈
63M
치수
35 x 70 x 90 mm
인터페이스
아날로그, 전류 4…20 mA
선형 상승
2x PNP 정상 열림 (NO)
선형 상승
2x PNP 정상 열림 (NO)
기능 원리
광전자 거리 센서 BOD
광학 작동의 원리
빛 TOF(Time-of-Flight)
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOD 63M-LB02-S115 | BOD 66M-LB14-S92 | |
|
-
정가
|
1,662,100 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 63M | 66M |
|---|---|---|
| 치수 | 35 x 70 x 90 mm | 30 x 100.5 x 73.2 mm |
| 인터페이스 |
아날로그, 전류 4…20 mA 선형 상승 2x PNP 정상 열림 (NO) |
아날로그, 전류 4…20 mA 선형 상승/강하 PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) |
| 기능 원리 | 광전자 거리 센서 BOD | 광전자 거리 센서 BOD |
| 광학 작동의 원리 | 빛 TOF(Time-of-Flight) | 삼각 측량 |
| 빔 특성 | 콜리메이트 | 발산 |
| 광원 유형 | 레이저 적색광 | 레이저 적색광 |
| 광 스팟 크기 | Ø 9 mm 2 m에서 | 2 x 6 mm 2 m에서 |
| 범위 | 200...2000 mm | 150...2000 mm |
| 정밀도 | ±2 % FS | ±1.5 % FS |
| 반복 정밀도 | 0.075 % FS | 0.5 % FS |
| 해상도 | ≤ 1.0 mm | 1...3 mm |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 8핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 5핀 |
| 하우징 재질 | 알루미늄, 다이 캐스팅, 도장됨 | 아연, 다이 캐스팅, 도장됨 |
| 작동 전압, Ub | 15...30 VDC | 18...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE EAC cULus WEEE |
CE WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.