제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BOD0011

BOD 63M-LB04-S115

광학 거리 센서

모델 시리즈
63M
치수
35 x 70 x 90 mm
인터페이스
아날로그, 전류 4…20 mA
선형 상승
2x PNP 정상 열림 (NO)
기능 원리
광전자 거리 센서 BOD
광학 작동의 원리
빛 TOF(Time-of-Flight)
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
모델 시리즈
63M
치수
35 x 70 x 90 mm
인터페이스
아날로그, 전류 4…20 mA
선형 상승
2x PNP 정상 열림 (NO)
기능 원리
광전자 거리 센서 BOD
광학 작동의 원리
빛 TOF(Time-of-Flight)
빔 특성
콜리메이트
광원 유형
레이저 적색광
광 스팟 크기
Ø 10 mm 6 m에서
범위
200...6000 mm
정밀도
±1 % FS
반복 정밀도
0.033 % FS
해상도
≤ 1.0 mm
연결
커넥터, M12x1-플러그, 8핀
하우징 재질
알루미늄, 다이 캐스팅, 도장됨
작동 전압, Ub
15...30 VDC
승인 / 적합성
CE
EAC
cULus
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니