유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
금속 하우징과 다양한 유형의 조명을 갖춘 거리 센서
모델 시리즈
66M
치수
30 x 100.5 x 73.2 mm
인터페이스
아날로그, 전압: 1…10 V
선형 상승/강하
PNP/NPN: NO/NC
선형 상승/강하
PNP/NPN: NO/NC
기능 원리
광전자 거리 센서 BOD
광학 작동의 원리
삼각 측량
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BOD 66M-LA14-S92 | BOD 66M-LA12-S92 | |
|
1,662,100 KRW
정가
|
1,617,200 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 66M | 66M |
|---|---|---|
| 치수 | 30 x 100.5 x 73.2 mm | 30 x 100.5 x 73.2 mm |
| 인터페이스 |
아날로그, 전압: 1…10 V 선형 상승/강하 PNP/NPN: NO/NC |
아날로그, 전압: 1…10 V 선형 상승/강하 PNP/NPN: NO/NC |
| 기능 원리 | 광전자 거리 센서 BOD | 광전자 거리 센서 BOD |
| 광학 작동의 원리 | 삼각 측량 | 삼각 측량 |
| 빔 특성 | 발산 | 발산 |
| 광원 유형 | 레이저 적색광 | 레이저 적색광 |
| 광 스팟 크기 | 2 x 6 mm 2 m에서 | Ø 1 mm 800 mm에서 |
| 범위 | 150...2000 mm | 150...800 mm |
| 정밀도 | ±1.5 % FS | ±1.5 % FS |
| 반복 정밀도 | 0.5 % FS | 0.5 % FS |
| 해상도 | 1...3 mm | 100...800 µm |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 5핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 5핀 |
| 하우징 재질 | 아연, 다이 캐스팅, 도장됨 | 아연, 다이 캐스팅, 도장됨 |
| 작동 전압, Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.