제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BOD001H

BOD 66M-RA11-S92

금속 하우징과 다양한 유형의 조명을 갖춘 거리 센서

모델 시리즈
66M
치수
30 x 100.5 x 73.2 mm
인터페이스
아날로그, 전압: 1…10 V
선형 상승/강하
PNP/NPN: NO/NC
기능 원리
광전자 거리 센서 BOD
광학 작동의 원리
삼각 측량
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
모델 시리즈
66M
치수
30 x 100.5 x 73.2 mm
인터페이스
아날로그, 전압: 1…10 V
선형 상승/강하
PNP/NPN: NO/NC
기능 원리
광전자 거리 센서 BOD
광학 작동의 원리
삼각 측량
빔 특성
발산
광원 유형
LED 적색광
광 스팟 크기
Ø 15 mm 600 mm에서
범위
100...600 mm
정밀도
±1.5 % FS
반복 정밀도
0.5 % FS
해상도
100...500 µm
연결
커넥터, M12x1-플러그, 5핀
하우징 재질
아연, 다이 캐스팅, 도장됨
작동 전압, Ub
18...30 VDC
승인 / 적합성
CE
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니