제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BOD001L

BOD 6K-RA02-S75

광학 거리 센서

Special characteristics
Washdown
모델 시리즈
6K
치수
12 x 41.5 x 21.6 mm
인터페이스
아날로그, 전압 1…10 V 선형 상승/강하 PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
기능 원리
광전자 거리 센서 BOD
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
Special characteristics
Washdown
모델 시리즈
6K
치수
12 x 41.5 x 21.6 mm
인터페이스
아날로그, 전압 1…10 V 선형 상승/강하 PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
기능 원리
광전자 거리 센서 BOD
광학 작동의 원리
삼각 측량
빔 특성
발산
광원 유형
LED 적색광
광 스팟 크기
Ø 5 mm 50 mm에서
범위
20...80 mm
정밀도
±0.5 % FS
반복 정밀도
0.5 % FS
해상도
≤ 120 µm
연결
커넥터, M8x1-플러그, 4핀
하우징 재질
ABS
작동 전압, Ub
13...30 VDC
승인 / 적합성
CE
cULus
Ecolab
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니