유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
금속 하우징과 적색광 레이저 및 PMMA를 활성 영역의 재료로 사용하는 거리 센서
모델 시리즈
37M
치수
60 x 37 x 72.3 mm
인터페이스
RS485
아날로그, 전압/아날로그, 전류: 0.2…10 V/4…20 mA
선형 상승/강하
2x PNP/NPN/푸시-풀: NO/NC
아날로그, 전압/아날로그, 전류: 0.2…10 V/4…20 mA
선형 상승/강하
2x PNP/NPN/푸시-풀: NO/NC
기능 원리
광전자 거리 센서 BOD
광학 작동의 원리
빛 TOF(Time-of-Flight)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.