유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
플라스틱 하우징과 세척용 적색광 레이저가 장착된 거리 센서
Special characteristics
Washdown
모델 시리즈
23K
치수
51 x 23 x 52.4 mm
인터페이스
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/자동 감지: NO/NC
PNP/NPN/자동 감지: NO/NC
기능 원리
광전자 거리 센서 BOD
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BOD 23K-LI01-S4 | BOD 23K-LI03-S4 | |
|
657,840 KRW
정가
|
657,840 KRW
정가
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| 모델 시리즈 | 23K | 23K |
| 치수 | 51 x 23 x 52.4 mm | 51 x 23 x 52.4 mm |
| 인터페이스 |
IO-Link: 1.1 PNP/NPN/자동 감지: NO/NC |
IO-Link PNP/NPN/자동 감지 NO/NC |
| 기능 원리 | 광전자 거리 센서 BOD | 광전자 거리 센서 BOD |
| 광학 작동의 원리 | 빛 TOF(Time-of-Flight) | 빛 TOF(Time-of-Flight) |
| 빔 특성 | 콜리메이트 | 콜리메이트 |
| 광원 유형 | 레이저 적색광 | 레이저 적색광 |
| 광 스팟 크기 | 5.5 x 7 mm 5 m에서 | 5.5 x 7 mm 5 m에서 |
| 범위 | 100...5000 mm | 100...5000 mm |
| 정밀도 | ±0.6 % FS | ±0.6 % FS |
| 반복 정밀도 | 0.024 % FS | 0.024 % FS |
| 해상도 | ≤ 5 mm | ≤ 5 mm |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | ABS | ABS |
| 작동 전압, Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.