유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
광학 거리 센서
모델 시리즈
24K
치수
50 x 21 x 50 mm
인터페이스
IO-Link 1.0
기능 원리
광전자 거리 센서 BOD
광학 작동의 원리
삼각 측량
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOD 24K-LI05-S92 | BOD 24K-LPI08-S4 | |
|
-
정가
|
1,614,870 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 24K | 24K |
|---|---|---|
| 치수 | 50 x 21 x 50 mm | 50 x 21 x 50 mm |
| 인터페이스 | IO-Link 1.0 |
IO-Link: 1.1 아날로그, 전류/전압 전환 가능: 4…20 mA 0…10 V 2x PNP/NPN: NO/NC |
| 기능 원리 | 광전자 거리 센서 BOD | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 삼각 측량 | 삼각 측량 |
| 빔 특성 | 발산 | 발산 |
| 광원 유형 | 레이저 적색광 | 레이저 적색광 |
| 광 스팟 크기 | 1 x 1 mm at 450 mm | 1.2 x 1.2 mm at 650 mm |
| 범위 | 50...650 mm | 50...650 mm |
| 정밀도 | ±1 % | ±1 % |
| 반복 정밀도 | ± 0.5 % | ± 50 µm |
| 해상도 | ≤ 100 µm | ≤ 100 µm |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 5핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | 플라스틱 | 플라스틱 |
| 작동 전압, Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.