유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
플라스틱 하우징과 적색광 레이저 및 유리를 활성 영역의 재료로 사용하는 거리 센서
모델 시리즈
24K
치수
50 x 21 x 50 mm
인터페이스
IO-Link: 1.1
아날로그, 전류/전압 전환 가능: 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN: NO/NC
아날로그, 전류/전압 전환 가능: 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN: NO/NC
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
삼각 측량
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.