유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
플라스틱 하우징과 세척용 LED 적색광이 장착된 좁은 거리 센서
Special characteristics
Washdown
모델 시리즈
6K
치수
12 x 34 x 21.6 mm
인터페이스
IO-Link-Device: 1.1.3
아날로그, 전압: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/자동 감지: NO/NC
아날로그, 전압: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/자동 감지: NO/NC
기능 원리
광전자 거리 센서 BOD
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.