유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
플라스틱 하우징과 세척용 LED 적색광이 장착된 좁은 거리 센서
Special characteristics
Washdown
모델 시리즈
6K
치수
12 x 34 x 21.6 mm
인터페이스
IO-Link-Device: 1.1.3
아날로그, 전압: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/자동 감지: NO/NC
아날로그, 전압: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/자동 감지: NO/NC
기능 원리
광전자 거리 센서 BOD
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BOD 6K-RAI03-02 | BOD 6K-RAI02-02 | |
|
601,920 KRW
정가
|
531,520 KRW
정가
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| 모델 시리즈 | 6K | 6K |
| 치수 | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| 인터페이스 |
IO-Link-Device: 1.1.3 아날로그, 전압: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/자동 감지: NO/NC |
IO-Link-Device: 1.1.3 아날로그, 전압: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/자동 감지: NO/NC |
| 기능 원리 | 광전자 거리 센서 BOD | 광전자 거리 센서 BOD |
| 광학 작동의 원리 | 삼각 측량 | 삼각 측량 |
| 빔 특성 | 발산 | 발산 |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 광 스팟 크기 | 16 x 16 mm 200 mm에서 | 8 x 8 mm 80 mm에서 |
| 범위 | 30...200 mm | 20...80 mm |
| 반복 정밀도 | 1 mm | 0.4 mm |
| 해상도 | ≤ 0.68 mm | ≤ 0.12 mm |
| 연결 | 케이블, 2 m, PVC | 케이블, 2 m, PVC |
| 하우징 재질 | ABS | ABS |
| 작동 전압, Ub | 13...30 VDC | 13...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.