제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BOH0021

BOH DI-R006V-009-TL-01

다양한 유형의 빛으로 센서 헤드 확산

모델 시리즈
R006V
치수
7 x 1.7 x 9 mm
어플리케이션
진공 (최대 1 µPa)
인터페이스
스위칭 증폭기용
기능 원리
광학 센서 헤드
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
모델 시리즈
R006V
치수
7 x 1.7 x 9 mm
어플리케이션
진공 (최대 1 µPa)
인터페이스
스위칭 증폭기용
기능 원리
광학 센서 헤드
광학 작동의 원리
광전자 센서, 에너지형
빔 특성
발산
광원 유형
LED 적외선
범위
0...10 mm
연결
편조선, 1 m, PTFE
하우징 재질
스테인리스 스틸
활성 영역, 재질
에폭시
고정
단자
접착제
최소형(일반)
0.2 mm
승인 / 적합성
CE
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니