제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BOH002U

BOH AR-R113-010-02-S49F

Micromote - 광학 센서 헤드

모델 시리즈
R113
치수
75 x 10 x 15 mm
인터페이스
아날로그 증폭기용
기능 원리
광학 센서 헤드
광학 작동의 원리
단방향 광전자 센서
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
모델 시리즈
R113
치수
75 x 10 x 15 mm
인터페이스
아날로그 증폭기용
기능 원리
광학 센서 헤드
광학 작동의 원리
단방향 광전자 센서
광학적 주요 특성
라이트 스트립
광원 유형
LED 적색광
활성 길이 AL 1
30 mm
범위
0...200 mm
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-소켓, 2 m, PUR
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨, 흑색
활성 영역, 재질
PMMA
고정
나사 M3
최소형(일반)
0.50 mm
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 8.0
EC002549
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니