유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
Micromote - 광학 센서 헤드
모델 시리즈
G04
치수
지름 4 x 10 mm
인터페이스
스위칭 증폭기용
기능 원리
광학 센서 헤드
광학 작동의 원리
단방향 광전자 센서
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOH TI-G04-003-01-S49F | BOH TI-G04-010-01-S49F | |
|
223,480 KRW
정가
|
246,690 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | G04 | G04 |
|---|---|---|
| 치수 | 지름 4 x 10 mm | 지름 4 x 10 mm |
| 인터페이스 | 스위칭 증폭기용 | 스위칭 증폭기용 |
| 기능 원리 | 광학 센서 헤드 | 광학 센서 헤드 |
| 광학 작동의 원리 | 단방향 광전자 센서 | 단방향 광전자 센서 |
| 빔 특성 | 발산 | 발산 |
| 광원 유형 | 적외선 | LED 적외선 |
| 광 스팟 크기 | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
| 범위 | 0...1 m | 0...2 m |
| 연결 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-소켓, 1 m, PUR | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-소켓, 1 m, PUR |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA |
| 고정 | 지름 4.0 mm | 지름 4.0 mm |
| 최소형(일반) | 0.10 mm | 0.40 mm |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.