제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BOH00FH

BOH AI-R264-038-02-S49F

길이가 다른 라이트 밴드

치수
22 x 10 x 120 mm
기능 원리
광학 센서 헤드
광학 작동의 원리
단방향 광전자 센서
광학적 주요 특성
라이트 스트립
광원 유형
LED 적외선
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
22 x 10 x 120 mm
기능 원리
광학 센서 헤드
광학 작동의 원리
단방향 광전자 센서
광학적 주요 특성
라이트 스트립
광원 유형
LED 적외선
활성 길이 AL 1
100 mm
범위
10...500 mm
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-소켓, 3-폴, 2 m, PUR
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨, 흑색
활성 영역, 재질
PMMA
고정
나사 M4 (3x)
최소형(일반)
1.50 mm
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 8.0
EC002549
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니