유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
조명 스위치
모델 시리즈
18M
치수
지름 18 x 69 mm
인터페이스
PNP 정상 열림 (NO)
PNP 정상 닫힘 (NC)
PNP 정상 닫힘 (NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 에너지형
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-1PF-E5-C-S4 | BOS 18M-PA-ID20-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | |
|
-
정가
|
195,780 KRW
정가
|
197,600 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| 치수 | 지름 18 x 69 mm | 지름 18 x 75 mm | 지름 18 x 75 mm |
| 인터페이스 |
PNP 정상 열림 (NO) PNP 정상 닫힘 (NC) |
PNP 정상 열림 (NO) PNP 정상 닫힘 (NC) |
2x PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 광전자 센서, 에너지형 | 광전자 센서, 에너지형 | - |
| 빔 특성 | 발산 | 발산 | - |
| 광원 유형 | 적외선 | LED 적외선 | LED 적외선 |
| 범위 | 0...1000 mm | 1...800 mm | - |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | 황동, 니켈 도금 | 황동, 니켈 도금 | 황동, 니켈 도금 |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | 유리, 방현성 | - |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 광 스팟 크기 | - | Ø 50 mm 600 mm에서 | - |
| 공급 범위 | - |
2x 너트 M18x1 사용자 매뉴얼 |
- |
| 설정 방법 | - | - | 감도 (Sn) |
| 스위칭 주파수 | - | - | 1000 Hz |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.