유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
조명 스위치
모델 시리즈
21M
치수
15 x 50 x 42.5 mm
인터페이스
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
입력 기능
키 사용 안 함 설정/해제
버튼과 동일 기능
버튼과 동일 기능
기능 원리
포토 센서
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-PUS-LH12-S4 | BOS 21M-PA-LH23-S4 | |
|
-
정가
|
365,930 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 21M | 21M |
|---|---|---|
| 치수 | 15 x 50 x 42.5 mm | 15 x 51 x 42.5 mm |
| 인터페이스 | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) |
PNP 정상 열림 (NO) PNP 정상 닫힘 (NC) |
| 입력 기능 |
키 사용 안 함 설정/해제 버튼과 동일 기능 |
- |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 광전자 센서, 삼각법 | 광전자 센서, 삼각법 |
| 광학적 주요 특성 | 배경 흐림 기능 | 배경 흐림 기능 |
| 빔 특성 | 포커스, 70 mm에서 일반적 | 포커스, 400 mm에서 일반적 |
| 광원 유형 | 레이저 적색광 | 레이저 적색광 |
| 광 스팟 크기 | Ø 1 mm 초점에서 | Ø 3 mm 200 mm에서 |
| 범위 | 50...100 mm | 1...250 mm |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 |
아연, 다이 캐스팅, 파우더 코팅 알루미늄 |
아연, 다이 캐스팅, 파우더 코팅 알루미늄 |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | 유리 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.