유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
조명 스위치
모델 시리즈
35K
치수
15 x 60 x 60 mm
인터페이스
PNP 상시 폐쇄 접점 (NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 에너지형
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOS 35K-PO-1XB-S4-C | BOS 23K-PA-RD10-S4 | |
|
-
정가
|
170,390 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 35K | 23K |
|---|---|---|
| 치수 | 15 x 60 x 60 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| 인터페이스 | PNP 상시 폐쇄 접점 (NC) |
PNP 정상 열림 (NO) PNP 정상 닫힘 (NC) |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 광전자 센서, 에너지형 | 광전자 센서, 에너지형 |
| 빔 특성 | 발산 | 포커스, 500 mm에서 일반적 |
| 광원 유형 | 적외선 | LED 적색광 |
| 범위 | 0 m...200 mm | 0...2000 mm |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | PA 12 | PC ABS |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus |
Ecolab CE cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
| 광 스팟 크기 | - | 15 x 15 mm 초점에서 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.