유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
플라스틱 섬유 및 유리 섬유용 섬유 기반 장치
모델 시리즈
73K
치수
9 x 30 x 68 mm
인터페이스
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
기능 원리
광섬유 장치
입력 기능
티치 Sn
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOS 73K-PU-1FR-C-S75-00,1 | BFB 75K-002-P-S75 | |
|
-
정가
|
335,380 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 73K | 75K |
|---|---|---|
| 치수 | 9 x 30 x 68 mm | 10.4 x 35.4 x 84 mm |
| 인터페이스 | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) |
| 기능 원리 | 광섬유 장치 | 광섬유 장치 |
| 입력 기능 | 티치 Sn |
티치 Sn 키 사용 안 함 설정/해제 |
| 설정 방법 |
지연 시간 티치 모드 수동/자동 감도 레벨 LCD 디스플레이 기능 타이머 기능 키 사용 안 함 설정/해제 화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환 자기 이력 현상 감도 (Sn) |
LCD 읽는 방향 타이머 기능 초기 설정(리셋) normal/fine/fast/far 모드 단일 펄스 지속 시간 정격 스위칭 거리(Sn), 2개 값 디스플레이 온/오프 지연 시간 키 사용 안 함 설정/해제 화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환 감도 (Sn) |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 연결 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 4핀, 0.10 m, PUR | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | PC | ABS |
| 스위칭 주파수 | 1000 Hz /833 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE EAC |
cULus CE WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.