유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
조명 스위치
모델 시리즈
18M
치수
지름 18 x 89 mm
인터페이스
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 에너지형
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-GU-1PF-S4-Y | BOS 18M-PA-ID20-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | |
|
-
정가
|
195,780 KRW
정가
|
197,600 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| 치수 | 지름 18 x 89 mm | 지름 18 x 75 mm | 지름 18 x 75 mm |
| 인터페이스 | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) |
PNP: 정상 열림 (NO) PNP: 정상 닫힘 (NC) |
2x PNP: NO/NC |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 광전자 센서, 에너지형 | 광전자 센서, 에너지형 | - |
| 빔 특성 | 발산 | 발산 | - |
| 광원 유형 | 적외선 | LED 적외선 | LED 적외선 |
| 범위 | 60...1000 mm | 1...800 mm | - |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | 황동, 니켈 도금 | 황동, 니켈 도금 | 황동, 니켈 도금 |
| 활성 영역, 재질 | 유리 | 유리, 방현성 | - |
| 작동 전압, Ub | 11...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 광 스팟 크기 | - | Ø 50 mm 600 mm에서 | - |
| 공급 범위 | - |
2x 너트 M18x1 사용자 매뉴얼 |
- |
| 설정 방법 | - | - | 감도 (Sn) |
| 스위칭 주파수 | - | - | 1000 Hz |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.