유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
최대 60cm 범위의 다양한 광 유형을 지원하는 큐빅 확산 센서
모델 시리즈
26K
치수
17 x 50 x 50 mm
인터페이스
PNP 정상 열림 (NO)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 삼각법
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BOS 26K-PS-1HC-S4-C | BOS 26K-PA-1HC-S4-C | |
|
366,800 KRW
정가
|
366,800 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 26K | 26K |
|---|---|---|
| 치수 | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| 인터페이스 | PNP 정상 열림 (NO) |
PNP 정상 열림 (NO) PNP 정상 닫힘 (NC) |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 광전자 센서, 삼각법 | 광전자 센서, 삼각법 |
| 광학적 주요 특성 | 배경 흐림 기능 | 배경 흐림 기능 |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 광 스팟 크기 | Ø 8 mm 200 mm에서 | Ø 8 mm 200 mm에서 |
| 범위 | 30...300 mm | 30...300 mm |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | ABS | ABS |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.