유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
플라스틱 섬유 및 유리 섬유용 섬유 기반 장치
모델 시리즈
6K
치수
12 x 42 x 27 mm
인터페이스
NPN: NO/NC
기능 원리
광섬유 장치
입력 기능
버튼과 동일 기능
키 사용 안 함 설정/해제
키 사용 안 함 설정/해제
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-NU-1FR-S75-C | BFB 75K-001-N-S75 | |
|
251,990 KRW
정가
|
199,410 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 6K | 75K |
|---|---|---|
| 치수 | 12 x 42 x 27 mm | 10.4 x 35.4 x 84 mm |
| 인터페이스 | NPN: NO/NC | NPN: NO/NC |
| 기능 원리 | 광섬유 장치 | 광섬유 장치 |
| 입력 기능 |
버튼과 동일 기능 키 사용 안 함 설정/해제 |
버튼과 동일 기능 키 사용 안 함 설정/해제 |
| 설정 방법 |
초기 설정(리셋) 화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환 감도 (Sn) |
화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환 초기 설정(리셋) 감도 (Sn) |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 연결 | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | ABS | ABS |
| 스위칭 주파수 | 1000 Hz | 1500 Hz |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.