유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
반사광 차단
모델 시리즈
15K
치수
13 x 28 x 54 mm
인터페이스
PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
입력 기능
스위칭 출력 PNP/NPN
화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환
화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환
기능 원리
포토 센서
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
단종
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOS 15K-S-B2-02 | BOS 5K-PS-RR10-02 | |
|
-
정가
|
43,930 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 15K | 5K |
|---|---|---|
| 치수 | 13 x 28 x 54 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
| 인터페이스 | PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | PNP 정상 열림 (NO) |
| 입력 기능 |
스위칭 출력 PNP/NPN 화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환 |
- |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 역반사 센서 | 역반사 센서 |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 범위 | 0...2 m | 0...4 m |
| 연결 | 케이블, 2.00 m, PVC | 케이블, 2.00 m, PVC |
| 하우징 재질 | ABS | PC PBT |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| 빔 특성 | - | 발산 |
| 광 스팟 크기 | - | Ø 160 mm 2 m에서 |
| 등록 상표 | - | 글로벌 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.