유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
조명 스위치
모델 시리즈
18KF
치수
지름 18 x 77 mm
인터페이스
NPN 정상 열림 (NO)
NPN 정상 닫힘 (NC)
NPN 정상 닫힘 (NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 에너지형
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BOS 18KF-NA-1PD-C-05 | BOS 18KF-NA-1PD-C-02 | |
|
-
정가
|
144,480 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 18KF | 18KF |
|---|---|---|
| 치수 | 지름 18 x 77 mm | 지름 18 x 77 mm |
| 인터페이스 |
NPN 정상 열림 (NO) NPN 정상 닫힘 (NC) |
NPN: 정상 열림 (NO) NPN: 정상 닫힘 (NC) |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 광전자 센서, 에너지형 | 광전자 센서, 에너지형 |
| 빔 특성 | 발산 | 발산 |
| 광원 유형 | LED 적외선 | LED 적외선 |
| 범위 | 0...400 mm | 0...400 mm |
| 연결 | 케이블, 5.00 m, PVC | 케이블, 2.00 m, PVC |
| 하우징 재질 | PBT | PBT |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.