유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
M18 나사산과 다양한 광원 유형을 갖춘 원통형 확산 센서
모델 시리즈
18KW
치수
지름 18 x 93.5 mm
인터페이스
NPN 정상 열림 (NO)
NPN 정상 닫힘 (NC)
NPN 정상 닫힘 (NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 삼각법
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOS 18KW-NA-1HA-S4-C | BOS 18KW-PA-1HA-S4-C | |
|
236,230 KRW
정가
|
236,230 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 18KW | 18KW |
|---|---|---|
| 치수 | 지름 18 x 93.5 mm | 지름 18 x 93.5 mm |
| 인터페이스 |
NPN 정상 열림 (NO) NPN 정상 닫힘 (NC) |
PNP 정상 열림 (NO) PNP 정상 닫힘 (NC) |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 광전자 센서, 삼각법 | 광전자 센서, 삼각법 |
| 광학적 주요 특성 | 배경 흐림 기능 | 배경 흐림 기능 |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 광 스팟 크기 | Ø 10 mm 100 mm | Ø 10 mm 100 mm |
| 범위 | 50...100 mm | 50...100 mm |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | PBT | PBT |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 등록 상표 | 글로벌 | 글로벌 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.