유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
반사광 차단
모델 시리즈
08M
치수
지름 8 x 57.5 mm
인터페이스
PNP 정상 열림 (NO)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
역반사 센서
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOS 08M-PS-PR11-S49 | BOS 08E-PS-PR20-S49 | |
|
-
정가
|
172,230 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 08M | 08E |
|---|---|---|
| 치수 | 지름 8 x 57.5 mm | 지름 8 x 40 mm |
| 인터페이스 | PNP 정상 열림 (NO) | PNP 정상 열림 (NO) |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 역반사 센서 | 역반사 센서 |
| 빔 특성 | 발산 | 발산 |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 범위 | 0 m...550 mm | 30 mm...1 m |
| 연결 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 |
| 하우징 재질 | 황동, 니켈 도금 | 스테인리스 스틸 |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
| 광 스팟 크기 | - | Ø 3.0 mm 라이트 방출 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.