유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
반사광 차단
모델 시리즈
21M
치수
15 x 50 x 42.5 mm
인터페이스
PNP 정상 열림 (NO)
PNP 정상 닫힘 (NC)
PNP 정상 닫힘 (NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
역반사 센서
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-PA-PT10-S4S | BOS 21M-PA-PT10-S4 | |
|
-
정가
|
444,850 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 21M | 21M |
|---|---|---|
| 치수 | 15 x 50 x 42.5 mm | 15 x 50 x 42.5 mm |
| 인터페이스 |
PNP 정상 열림 (NO) PNP 정상 닫힘 (NC) |
PNP 정상 열림 (NO) PNP 정상 닫힘 (NC) |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 역반사 센서 | 역반사 센서 |
| 광학적 주요 특성 |
동축 광학 요소 투명도 감지 |
동축 광학 요소 투명도 감지 |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 범위 | 0...2 m | 0...2 m |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 |
아연, 다이 캐스팅, 파우더 코팅 알루미늄 |
아연, 다이 캐스팅, 파우더 코팅 알루미늄 |
| 활성 영역, 재질 | 유리 | 유리 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.