유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
반사광 차단
모델 시리즈
35K
치수
15 x 72 x 50 mm
인터페이스
PNP 상시 폐쇄 접점 (NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
역반사 센서
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOS 35K-PO-1RE-S49R-C | BOS 23K-PA-RR10-S4 | |
|
-
정가
|
182,530 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 35K | 23K |
|---|---|---|
| 치수 | 15 x 72 x 50 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| 인터페이스 | PNP 상시 폐쇄 접점 (NC) |
PNP 정상 열림 (NO) PNP 정상 닫힘 (NC) |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 역반사 센서 | 역반사 센서 |
| 빔 특성 | 발산 | 발산 |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 범위 | 0...6 m | 0...14 m |
| 연결 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | PA 12 | PC ABS |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE |
Ecolab CE cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
| 광 스팟 크기 | - | 300 x 300 mm 12 m에서 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.