로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?

항상 최신 정보를 유지하십시오.

전자 메일 링을 사용하면 제품, 이벤트, 서비스 및 불송송에 대한 정기적 인 정보를 받게됩니다.

회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BOS00UE

BLE 12M-PA-1PD-S4-C

투과형 광전 센서

모델 시리즈
12M
치수
지름 12 x 70 mm
인터페이스
PNP 정상 열림 (NO)
PNP 정상 닫힘 (NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
투과형 광전 센서(수신기)
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
모델 시리즈
12M
치수
지름 12 x 70 mm
인터페이스
PNP 정상 열림 (NO)
PNP 정상 닫힘 (NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
투과형 광전 센서(수신기)
광원 유형
LED 적색광
범위
0...5 m
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
하우징 재질
황동, 니켈 도금
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
등록 상표
글로벌
분류
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 4.1
27-27-90-00
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니