유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
투과형 광전 센서
모델 시리즈
18E
치수
지름 18 x 70 mm
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
투과형 광전 센서(트랜스미터)
광원 유형
적외선
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BLS 18E-XX-1P-E5-X-S4 | BOS 18E-X-RS20-S4 | |
|
-
정가
|
170,400 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 18E | 18E |
|---|---|---|
| 치수 | 지름 18 x 70 mm | 지름 18 x 75 mm |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 투과형 광전 센서(트랜스미터) | 투과형 광전 센서(트랜스미터) |
| 광원 유형 | 적외선 | LED 적색광 |
| 광 스팟 크기 | Ø 12 mm 라이트 방출 | - |
| 범위 | 0...16 m | 0...20 m |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 (1.4571) | 스테인리스 스틸 (1.4404) |
| 활성 영역, 재질 | 유리 | 유리 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus EAC WEEE |
Ecolab cULus CE UKCA WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
| 빔 특성 | - | 발산 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.