제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BOS00WM

BOS 12M-XT-LS12-03

투과형 광전 센서

모델 시리즈
12M
치수
지름 12 x 65 mm
입력 기능
테스트 (방사체 Off)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
투과형 광전 센서(트랜스미터)
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
모델 시리즈
12M
치수
지름 12 x 65 mm
입력 기능
테스트 (방사체 Off)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
투과형 광전 센서(트랜스미터)
빔 특성
콜리메이트
광원 유형
레이저 적색광
광 스팟 크기
Ø 2.5 mm 라이트 방출
범위
0...30 m
연결
케이블, 3.00 m, PVC
하우징 재질
황동, 니켈 도금
활성 영역, 재질
유리
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니