유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
M12 나사산과 다양한 유형의 조명이 장착된 원통형 투과형 광전 센서
모델 시리즈
12M
치수
지름 12 x 70 mm
입력 기능
테스트 (방사체 Off)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
투과형 광전 센서(트랜스미터)
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-XT-LS12-S4 | BOS 12M-X-LS12-S4 | |
|
195,780 KRW
정가
|
195,780 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 12M | 12M |
|---|---|---|
| 치수 | 지름 12 x 70 mm | 지름 12 x 70 mm |
| 입력 기능 | 테스트 (방사체 Off) | - |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 투과형 광전 센서(트랜스미터) | 투과형 광전 센서(트랜스미터) |
| 빔 특성 | 콜리메이트 | 콜리메이트 |
| 광원 유형 | 레이저 적색광 | 레이저 적색광 |
| 광 스팟 크기 | Ø 2.5 mm 라이트 방출 | Ø 2.5 mm 라이트 방출 |
| 범위 | 0...30 m | 0...30 m |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | 황동, 니켈 도금 | 황동, 니켈 도금 |
| 활성 영역, 재질 | 유리 | 유리 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.