유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
투과형 광전 센서
모델 시리즈
21M
치수
15 x 50 x 42.5 mm
인터페이스
PNP 정상 열림 (NO)
PNP 정상 닫힘 (NC)
PNP 정상 닫힘 (NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
투과형 광전 센서(수신기)
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-PA-IE10-S4 | BOS 21M-PAI-RE30-S4 | |
|
-
정가
|
280,560 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 21M | 21M |
|---|---|---|
| 치수 | 15 x 50 x 42.5 mm | 15.4 x 51.1 x 42.7 mm |
| 인터페이스 |
PNP 정상 열림 (NO) PNP 정상 닫힘 (NC) |
IO-Link: 1.1 정상 열림 (NO) 정상 닫힘 (NC) |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 투과형 광전 센서(수신기) | 투과형 광전 센서(수신기) |
| 광원 유형 | 적외선 | 적색광 |
| 범위 | 0...20 m | 0...20 m |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 |
아연, 다이 캐스팅, 파우더 코팅 알루미늄 |
아연, 다이 캐스팅, 파우더 코팅 아연 다이 캐스팅 |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
| Special characteristics | - | Washdown |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.