유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
빛의 종류가 다른 큐빅 투과형 센서
모델 시리즈
21M
치수
15 x 50 x 42.5 mm
입력 기능
테스트 (방사체 Off)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
투과형 광전 센서(트랜스미터)
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-XT-LS11-S4 | BLS 18KF-XX-1LT-S4-L | |
|
314,420 KRW
정가
|
199,570 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 21M | 18KF |
|---|---|---|
| 치수 | 15 x 50 x 42.5 mm | 지름 18 x 71.5 mm |
| 입력 기능 | 테스트 (방사체 Off) | 테스트 (방사체 Off) |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 투과형 광전 센서(트랜스미터) | 투과형 광전 센서(트랜스미터) |
| 광원 유형 | 레이저 적색광 | 레이저 적색광 |
| 범위 | 0...60 m | 0...60 m |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 |
아연, 다이 캐스팅, 파우더 코팅 알루미늄 |
PBT |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 등록 상표 | - | 글로벌 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.