유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
투과형 광전 센서
모델 시리즈
Q08M
치수
8 x 44 x 8 mm
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
투과형 광전 센서(트랜스미터)
빔 특성
발산
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-X-KS20-00,2-S49 | BOS Q08M-X-KS21-00,2-S49 | |
|
143,220 KRW
정가
|
132,340 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| 치수 | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 투과형 광전 센서(트랜스미터) | 투과형 광전 센서(트랜스미터) |
| 빔 특성 | 발산 | 발산 |
| 광원 유형 | 적색광 | LED 적색광 |
| 광 스팟 크기 | Ø 3.0 mm 라이트 방출 | - |
| 범위 | 0...2.2 m | 0...2.2 m |
| 연결 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.20 m, PUR | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.20 m, PUR |
| 하우징 재질 | 아연, 다이 캐스팅, 니켈 도금 | 아연, 다이 캐스팅, 니켈 도금 |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.