유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
배경 차단 기능이 있는 광전자 센서
모델 시리즈
2K
치수
7.6 x 25.1 x 13.5 mm
인터페이스
PNP 정상 닫힘 (NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 삼각법
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOS 2K-PO-RH10-00,2-S49 | BOS R020K-PO-RF10-00,2-S49 | |
|
-
정가
|
190,360 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 2K | R020K |
|---|---|---|
| 치수 | 7.6 x 25.1 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| 인터페이스 | PNP 정상 닫힘 (NC) | PNP: 정상 닫힘 (NC) |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 광전자 센서, 삼각법 | 광전자 센서, 고정 HGA |
| 광학적 주요 특성 | 배경 흐림 기능 | 배경 흐림 기능 |
| 빔 특성 | 포커스, 7.5 mm에서 일반적 | - |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 광 스팟 크기 | Ø 1.2 mm 초점에서 | Ø 2 mm 8 mm에서 |
| 범위 | 1...15 mm | 1...15 mm |
| 연결 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.20 m, PVC | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.20 m, PVC |
| 하우징 재질 | ABS | ABS |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.