유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
투과형 광전 센서
모델 시리즈
2K
치수
7.6 x 25.1 x 13 mm
인터페이스
PNP 정상 열림 (NO)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
투과형 광전 센서(수신기)
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOS 2K-PS-RE10-00,2-S75 | BOS R020K-PS-RX11-00,2-S75 | |
|
-
정가
|
230,230 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 2K | R020K |
|---|---|---|
| 치수 | 7.6 x 25.1 x 13 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| 인터페이스 | PNP 정상 열림 (NO) | PNP 정상 열림 (NO) |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 투과형 광전 센서(수신기) | 단방향 광전자 센서 |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 범위 | 0...1.2 m | 0...2 m |
| 연결 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 4핀, 0.20 m | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 4핀, 0.20 m, PVC |
| 하우징 재질 | ABS | PC PBT |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
| 광 스팟 크기 | - | Ø 23 mm 500 mm에서 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.