유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
투과형 광전 센서
모델 시리즈
18MR
치수
지름 18 x 18 mm
입력 기능
테스트 (방사체 Off)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
투과형 광전 센서(트랜스미터)
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BLS 18MR-XX-1P-E5-L-S4 | BOS 18MR-XT-RS20-S4 | |
|
-
정가
|
126,900 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 18MR | 18MR |
|---|---|---|
| 치수 | 지름 18 x 18 mm | 지름 18 x 92 mm |
| 입력 기능 | 테스트 (방사체 Off) | - |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 투과형 광전 센서(트랜스미터) | 투과형 광전 센서(트랜스미터) |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 범위 | 0...20 m | 0...20 m |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | 황동, 크롬 도금됨 | 황동, 니켈 도금 |
| 활성 영역, 재질 | 유리 | 유리 |
| 작동 전압, Ub | 10...36 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| 빔 특성 | - | 발산 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.