유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
투과형 광전 센서
모델 시리즈
5K
치수
10.8 x 32.7 x 19.5 mm
인터페이스
NPN: 정상 열림 (NO)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
단방향 광전자 센서
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-NS-IX10-02 | BOS R090K-NU-RX10-02 | |
|
71,240 KRW
정가
|
203,490 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 5K | R090K |
|---|---|---|
| 치수 | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm |
| 인터페이스 | NPN: 정상 열림 (NO) | NPN: NO/NC |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 단방향 광전자 센서 | 단방향 광전자 센서 |
| 광원 유형 | 적외선 | LED 적색광 |
| 범위 | 0...20 m | 0...20 m |
| 연결 | 케이블, 2.00 m, PVC | 케이블, 2.00 m, PVC |
| 하우징 재질 | PC PBT | PC PBT |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| 빔 특성 | - | 발산 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.