유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
조명 스위치
모델 시리즈
18M
치수
지름 18 x 81.5 mm
인터페이스
NPN 정상 열림 (NO)
NPN 정상 닫힘 (NC)
NPN 정상 닫힘 (NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 에너지형
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-NA-LD10-S4 | BOS 18M-NA-LD20-S4 | |
|
-
정가
|
248,360 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 18M | 18M |
|---|---|---|
| 치수 | 지름 18 x 81.5 mm | 지름 18 x 75 mm |
| 인터페이스 |
NPN 정상 열림 (NO) NPN 정상 닫힘 (NC) |
NPN: 정상 열림 (NO) NPN: 정상 닫힘 (NC) |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 광전자 센서, 에너지형 | 광전자 센서, 에너지형 |
| 빔 특성 | 발산 | 포커스, 400 mm에서 일반적 |
| 광원 유형 | 레이저 적색광 | 레이저 적색광 |
| 범위 | 0...350 mm | 1...250 mm |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | 황동, 니켈 도금 | 황동, 니켈 도금 |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | 유리 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| 광 스팟 크기 | - | Ø 2 mm 250 mm에서 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.