유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
조명 스위치
모델 시리즈
Q08M
치수
8 x 44 x 8 mm
인터페이스
PNP 정상 열림 (NO)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 삼각법
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PS-KF20-02 | BOS Q08M-PS-KF21-02 | |
|
-
정가
|
195,780 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| 치수 | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| 인터페이스 | PNP 정상 열림 (NO) | PNP 정상 열림 (NO) |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 광전자 센서, 삼각법 | 광전자 센서, 삼각법 |
| 광학적 주요 특성 | 고정 백그라운드 억제 | 고정 백그라운드 억제 |
| 빔 특성 | 발산 | 발산 |
| 광원 유형 | 적색광 | LED 적색광 |
| 광 스팟 크기 | Ø 3 mm 50 mm에서 | Ø 3 mm 라이트 방출 |
| 범위 | 5...50 mm | 5...30 mm |
| 연결 | 케이블, 2.00 m, PUR | 케이블, 2.0 m, PUR |
| 하우징 재질 | 아연, 다이 캐스팅, 니켈 도금 | 아연, 다이 캐스팅, 니켈 도금 |
| 활성 영역, 재질 | PMMA/PC | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.