유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
세척을 위해 빛의 종류가 다른 큐빅 확산 센서
Special characteristics
Washdown
모델 시리즈
23K
치수
23 x 51 x 52.4 mm
인터페이스
PNP: NO/NC
입력 기능
화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BOS 23K-PU-LH20-S4 | BOS 23K-PU-LH10-S4 | |
|
380,160 KRW
정가
|
380,160 KRW
정가
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| 모델 시리즈 | 23K | 23K |
| 치수 | 23 x 51 x 52.4 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| 인터페이스 | PNP: NO/NC | PNP: NO/NC |
| 입력 기능 | 화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환 | 화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환 |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 광전자 센서, 삼각법 | 광전자 센서, 삼각법 |
| 광학적 주요 특성 | 배경 흐림 기능 | 배경 흐림 기능 |
| 빔 특성 | 콜리메이트 | 콜리메이트 |
| 광 스팟 크기 | 2.5 x 3.5 mm 800 mm에서 | 2.2 x 2.2 mm 800 mm에서 |
| 광원 유형 | 레이저 적색광 | 레이저 적색광 |
| 범위 | 5...800 mm | 5...800 mm |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | PC ABS | PC ABS |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
Ecolab CE cULus WEEE |
CE Ecolab cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.