제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BOS01FA

BOS 18M-PS-RD23-S4

M18 나사산과 다양한 광원 유형을 갖춘 원통형 확산 센서

모델 시리즈
18M
치수
지름 18 x 75 mm
인터페이스
PNP: 정상 열림 (NO)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 에너지형
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
모델 시리즈
18M
치수
지름 18 x 75 mm
인터페이스
PNP: 정상 열림 (NO)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 에너지형
빔 특성
발산
광 스팟 크기
Ø 25 mm 300 mm에서
광원 유형
LED 적색광
범위
0...400 mm
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
하우징 재질
황동, 니켈 도금
활성 영역, 재질
유리, 방현성
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
cULus
CE
UKCA
WEEE
공급 범위
2x 너트 M18x1
사용자 매뉴얼
분류
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-03
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니