유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
M8 나사산과 다양한 유형의 조명을 갖춘 원통형 확산 센서
모델 시리즈
08E
치수
지름 8 x 40 mm
인터페이스
NPN 정상 열림 (NO)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 삼각법
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-NS-KH22-S49 | BOS 08E-NS-KH22-00,2-S49 | BOS 08E-PS-KH22-S49 | |
|
208,480 KRW
정가
|
208,480 KRW
정가
|
208,480 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 08E | 08E | 08E |
|---|---|---|---|
| 치수 | 지름 8 x 40 mm | 지름 8 x 40 mm | 지름 8 x 40 mm |
| 인터페이스 | NPN 정상 열림 (NO) | NPN 정상 열림 (NO) | PNP 정상 열림 (NO) |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 광전자 센서, 삼각법 | 광전자 센서, 삼각법 | 광전자 센서, 삼각법 |
| 광학적 주요 특성 | 배경 흐림 기능 | 배경 흐림 기능 | 배경 흐림 기능 |
| 빔 특성 | 발산 | 발산 | 발산 |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 광 스팟 크기 | Ø 2.5 mm 라이트 방출 | Ø 2.5 mm 라이트 방출 | Ø 2.5 mm 라이트 방출 |
| 범위 | 7...30 mm | 7...30 mm | 7...30 mm |
| 연결 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.20 m, PUR | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.