유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
조명 스위치
Special characteristics
Washdown
모델 시리즈
6K
치수
12 x 37.9 x 21.6 mm
인터페이스
PNP: NO/NC
입력 기능
키 사용 안 함 설정/해제
버튼과 동일 기능
버튼과 동일 기능
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-RH10-02 | BOS 6K-UI-RH10-02 | |
|
308,180 KRW
정가
|
262,870 KRW
정가
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| 모델 시리즈 | 6K | 6K |
| 치수 | 12 x 37.9 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| 인터페이스 | PNP: NO/NC |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: NO/NC |
| 입력 기능 |
키 사용 안 함 설정/해제 버튼과 동일 기능 |
키 사용 안 함 설정/해제 버튼과 동일 기능 |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 광전자 센서, 삼각법 | 광전자 센서, 삼각법 |
| 광학적 주요 특성 | 배경 흐림 기능 | 배경 흐림 기능 |
| 빔 특성 | 포커스, 50 mm에서 일반적 | 발산 |
| 광 스팟 크기 | 5 x 5 mm 초점에서 | 15 x 15 mm 200 mm에서 |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 범위 | 1...200 mm | 1...200 mm |
| 연결 | 케이블, 2.00 m, PVC | 케이블, 2 m, PVC |
| 하우징 재질 | ABS | ABS |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.